The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/ch/it_IT/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/ch/it_IT/~mgnlArea=outdated~

  1. Home
  2. Valvole di regolazione
  3. Valvole a farfalla

D6500NL



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
D6500NL

D6500NL

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 500, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 7060 m³/h, Kvmax 24100 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per D6500NL
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
    ZD6N-S500

    ZD6N-S500

    Volantino per valvole a farfalla DN 500

    Prezzo di listino: CHF 1’323.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZSY-702

    ZSY-702

    Kit di montaggio/adattatore per BFV D6450-500N/NL + SY7-8

    Prezzo di listino: CHF 1’127.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZSY-901

    ZSY-901

    Kit di montaggio/adattatore per BFV D6500N/NL + SY9

    Prezzo di listino: CHF 1’326.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Valvole a farfalla ed attuatori

    Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    7060 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -20...120°C [-4...248°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    0...100%: forma a S; 0...60%: equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tenuta, tasso di trafilamento A