Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/ch/it_IT/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/ch/it_IT/~mgnlArea=outdated~
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 50, Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 30 m³/h, Kvmax 100 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
Dati di progetto: Dati di progetto
Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Volantino per valvole a farfalla DN 25...100
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 65...150, per valvole a farfalla fino a DN 80
Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.