H6250W1000-S7



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6250W1000-S7

H6250W1000-S7

Valvola a globo, 2-vie, DN 250, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m³/h, Temperatura del fluido 5...120°C [41...248°F]

Vai alle combinazioni disponibili

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H6250W1000-S7
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
    Video sui prodotti

    How-to video: GV12 troubleshooting

    The how-to video shows how typical errors on the GV12 actuator can be found and corrected.

     

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve

    The step-by-step how-to video shows how to correctly replace the GV12 actuator on an H6 large globe valve. It helps you with support and replacement cases.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    1000 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...120°C [41...248°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs