R2015-1P6-S1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R2015-1P6-S1

R2015-1P6-S1

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 109.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R2015-1P6-S1
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
    EXT-OC-ZRN215

    EXT-OC-ZRN215

    Guscio isolante per valvola R2.., DN 15, (Kvs ≤1.6)
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 39.50
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
    ZR2315

    ZR2315

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Prezzo di listino: CHF 17.20
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
    1.6 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
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
    Equipercentuale