R2032-16-S3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R2032-16-S3

R2032-16-S3

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 221.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R2032-16-S3
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
    EXT-OC-ZRN232

    EXT-OC-ZRN232

    Guscio isolante per valvola R2.., DN 32
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 47.00
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
    ZR2332

    ZR2332

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

    Prezzo di listino: CHF 36.10
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
    16 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
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
    Equipercentuale