3. Valvole di regolazione a sfera

R2040-25-S3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R2040-25-S3

R2040-25-S3

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 267.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R2040-25-S3
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
    EXT-OC-ZRN240

    EXT-OC-ZRN240

    Guscio isolante per valvola R2.., DN 40
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 51.30
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: CHF 183.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2340

    ZR2340

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Prezzo di listino: CHF 49.60
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: CHF 144.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    25 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 350 kPa
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Nota pressione differenziale
    200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna