R3050-25-S4



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3050-25-S4

R3050-25-S4

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 540.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R3050-25-S4
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
    EXT-OC-ZRN350

    EXT-OC-ZRN350

    Guscio isolante per valvola R3.., DN 50, (Kvs ≤25 / 49)
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 55.40
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
    ZR2350

    ZR2350

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 50, Rp 2", R 2"

    Prezzo di listino: CHF 82.10
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
    25 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
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
    A – AB: equipercentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs