R419D



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R419D

R419D

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 2...130°C [36...266°F]

Prezzo di listino
CHF 337.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R419D
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
    ZR4520

    ZR4520

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    Prezzo di listino: CHF 16.60
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    16 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    2...130°C [36...266°F]
    Note temperatura del fluido
    La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 400 kPa
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura esterna