3. Valvole di regolazione a sfera

R449



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R449

R449

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 50, Filettatura esterna, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 433.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R449
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
    EXT-OC-ZR450

    EXT-OC-ZR450

    Guscio isolante per valvola R4.., DN 50
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 54.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: CHF 183.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR4550

    ZR4550

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"

    Prezzo di listino: CHF 67.90
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: CHF 144.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    40 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 200 kPa
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura esterna