R6015R1P6-B1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R6015R1P6-B1

R6015R1P6-B1

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Prezzo di listino
CHF 371.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R6015R1P6-B1
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
    1.6 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 100 kPa
    Pressione di chiusura
    600 kPa