R6020R6P3-B1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R6020R6P3-B1

R6020R6P3-B1

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 20, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Prezzo di listino
CHF 382.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R6020R6P3-B1
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
    6.3 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 100 kPa
    Pressione di chiusura
    600 kPa