R7040R16-B3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7040R16-B3

R7040R16-B3

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Prezzo di listino
CHF 724.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R7040R16-B3
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
    16 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 100 kPa
    Pressione di chiusura
    600 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs