EP150F2-16+BAC
Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Flangia, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 50.0 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole
- Prezzo di listino
- CHF 11’889.00
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
ZR-EXT-F05
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 65...150, per valvole a farfalla fino a DN 80
Prezzo di listino: CHF 214.00
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- V'nom [l/s]
- 50.0
- Portata regolabile
- 25...100% della V'nom
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Note temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo un'estensione del collo della valvola.
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione differenziale
- ∆pmax 350 kPa
- Pressione di chiusura
- 690 kPa
- Nota pressione differenziale
- 200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Flangia
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 5.1 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 9.2 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Categoria di protezione
- IP54