3. Valvole per acqua potabile

C215QPW-N



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
C215QPW-N

C215QPW-N

Valvola a sfera On/Off per applicazioni con acqua potabile, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...100°C [41...212°F]

Prezzo di listino
CHF 95.30
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per C215QPW-N
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
    Dati CAD 3D
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
    16 m³/h
    Certificato acqua potabile
    • ACS
    • DVGW
    • KIWA
    • PZH
    • WRAS
    • ÜA
    Fluido
    Acqua potabile
    Temperatura del fluido
    5...100°C [41...212°F]
    Pressione differenziale
    ∆pmax 200 kPa
    Pressione di chiusura
    1600 kPa