X8016M.21A23



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8016M.21A23

X8016M.21A23

Valvola di regolazione a sfera, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A3, IP40, 2-vie, ODF 16-16 mm, Kvs 4.8 m³/h, Rame
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
Prezzo di listino: CHF 31.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 3 m, 4x 0.34 mm²
Tipo di comando
DC 2...10 V
Categoria di protezione
IP40
Schema
2-vie
Kvs
4.8 m³/h
Fluido
HFC, HFO, R290