X8042M.3B3A3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8042M.3B3A3

X8042M.3B3A3

Valvola di espansione, 15 s, A3, IP54, 2-vie, ODF 42-42 mm, Kvs 8 m³/h, Ottone
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
Prezzo di listino: CHF 31.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2.6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
Tipo di comando
MP-Bus
Categoria di protezione
IP54
Schema
2-vie
Kvs
8 m³/h
Fluido
HFC, HFO, R290