2. Attuatori per serrande
  3. Attuatori per valvole

CQ24A-BAC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Prezzo di listino
CHF 234.00
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Estensione perno CQ

Prezzo di listino: CHF 31.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-W

ZCQ-W

Copertura calotta CQ, Colore: bianco (RAL 9010)

Prezzo di listino: CHF 10.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
0.7 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Assorbimento per dimensionamento
1.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.34 mm²
Coppia
1 Nm
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Leva per azionamento manuale
Con attuatore (estratto)
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Categoria di protezione
IP40
Temperatura ambiente
5...40°C [41...104°F]