3. Valvole a farfalla

D6250W



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
D6250W

D6250W

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 250, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]

Prezzo di listino
CHF 1’552.00
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
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per D6250W
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
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Volantino per valvole a farfalla DN 125...300

    Prezzo di listino: CHF 169.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Valvole a farfalla ed attuatori

    Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Come installare un attuatore per valvole a farfalla PR

    Gruppo valvola a farfalla con attuatore PR comunicativo.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    1300 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -20...120°C [-4...248°F]
    Pressione differenziale
    ∆pmax 300 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    0...100%: forma a S / lineare; 0...60%: equipercentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tenuta, tasso di trafilamento A