3. Valvole a farfalla

D6700NL



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
D6700NL

D6700NL

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 700, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 11760 m³/h, Kvmax 42800 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per D6700NL
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
    ZD6N-S700

    ZD6N-S700

    Volantino per valvole a farfalla DN 700

    Prezzo di listino: CHF 2’421.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZSY-903

    ZSY-903

    Kit di montaggio/adattatore per BFV D6700N/NL + SY12

    Prezzo di listino: CHF 1’278.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Valvole a farfalla ed attuatori

    Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    11760 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    0...100%: forma a S; 0...60%: equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tenuta, tasso di trafilamento A