3. Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

EP032R2+KBAC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EP032R2+KBAC

EP032R2+KBAC

Funzione di sicurezza elettr. PI-CCV EPIV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 32, Filettatura interna ed esterna, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

L'accessorio ZREV..F (raccordo) è necessario per l'installazione nella tubazione. Includilo nell'ordine!
Vedi "Accessori meccanici"

Prezzo di listino
CHF 1’325.00
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
Z-INSH32

Z-INSH32

Guscio isolante per EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 42.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2332

ZR2332

Raccordo per valvola a sfera con filettatura interna, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Prezzo di listino: CHF 36.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZREV32F

ZREV32F

Raccordo per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Prezzo di listino: CHF 56.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
1.67
Portata regolabile
25...100% della V'nom
Fluido
Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Note temperatura del fluido
A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
Pressione differenziale
∆pmax 350 kPa
Pressione di chiusura
1400 kPa
Nota pressione differenziale
200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Caratteristiche della portata {Tools}
Equipercentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Filettatura interna ed esterna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
5 W
Assorbimento (tenuta)
3.9 W
Assorbimento per dimensionamento
7.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)