3. Attuatori per valvole

EV230A-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo

Per il comando a 3 punti, osservare le note della scheda tecnica.

Prezzo di listino
CHF 1’089.00
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
S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
5.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
9.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 3x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2