3. Valvole di regolazione a sfera

R6015R1P6-B1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R6015R1P6-B1

R6015R1P6-B1

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Prezzo di listino
CHF 365.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R6015R1P6-B1
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
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: CHF 174.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: CHF 137.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    1.6 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    600 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta