3. Valvole di regolazione a sfera

R6100W160-S8



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R6100W160-S8

R6100W160-S8

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 100, Flangia, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
CHF 2’297.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R6100W160-S8
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
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 65...150, per valvole a farfalla fino a DN 80

    Prezzo di listino: CHF 214.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Scaldiglia perno flangia F05 (30 W)

    Prezzo di listino: CHF 133.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    160 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Pressione differenziale
    ∆pmax 400 kPa
    Pressione di chiusura
    690 kPa
    Nota pressione differenziale
    200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equipercentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta