3. Valvole per la refrigerazione

X8016M.21AA3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8016M.21AA3

X8016M.21AA3

Valvola di espansione, 15 s, A3, IP54, 2-vie, ODF 16-16 mm, Kvs 4.8 m³/h, Rame

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
Dati CAD 3D

  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Accessori

Accessorio meccanico

ZCQ-E

ZCQ-E

Estensione perno CQ

Prezzo di listino: CHF 31.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2.6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
Tipo di comando
Comunicativo
Categoria di protezione
IP54
Schema
2-vie
Kvs
4.8 m³/h
Fluido
HFC, HFO, R290
Temperatura del fluido
-20...70°C [-4...158°F]
Note temperatura del fluido
con ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Pressione differenziale
∆pmax 3500 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Equipercentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Manicotto di saldatura interno ODF