X8028M.1A32A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8028M.1A32A

X8028M.1A32A

Valvola di regolazione a sfera, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A2L, IP40, 2-vie, ODF 28-28 mm, Kvs 1.2 m³/h, Ottone
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
Prezzo di listino: CHF 31.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
0.3 W
Assorbimento (tenuta)
0.3 W
Assorbimento per dimensionamento
0.6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 3 m, 4x 0.34 mm²
Tipo di comando
DC 0.5...10 V
Categoria di protezione
IP40
Schema
2-vie
Kvs
1.2 m³/h
Fluido
HFC, HFO