X8028M.2A32A
Valvola di regolazione a sfera, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A2L, IP40, 2-vie, ODF 28-28 mm, Kvs 4.8 m³/h, Ottone
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 0.3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 0.6 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 3 m, 4x 0.34 mm²
- Tipo di comando
- DC 0.5...10 V
- Categoria di protezione
- IP40
- Schema
- 2-vie
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Fluido
- HFC, HFO
- Temperatura del fluido
- -20...70°C [-4...158°F]
- Note temperatura del fluido
- con ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Pressione differenziale
- ∆pmax 3500 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equipercentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Manicotto di saldatura interno ODF