• Success stories
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
    • Success stories
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
Ampliación de la vida del sistema

  1. Inicio
  2. RetroFIT+

Actualice su sistema con mejor tecnología

La actualización de un sistema de CVAA con tecnología más moderna respalda de manera efectiva el aumento de la demanda de una mayor eficiencia energética, la mejora del confort de los ocupantes y un aire en interiores más saludable. El equipo actualizado también respalda iniciativas de ahorro de costes: los componentes de control inteligentes de alta calidad, por ejemplo, son más fiables, requieren menos mantenimiento y sufren menos averías, lo que resulta en una vida útil más larga del sistema global.

Prevenga fugas con válvulas de control estancas

El envejecimiento y las válvulas de control defectuosas ponen en peligro el rendimiento del sistema con una precisión de control comprometida y fugas, lo que resulta en una calefacción o refrigeración irregular debido a que la válvula no puede controlar el caudal con precisión. Por ejemplo, una fuga del 1% tiene como resultado una pérdida de energía del 5 al 10%. Además de agudizar el consumo de energía y el malestar de los ocupantes, esta falta de control y equilibrado también requiere mayores esfuerzos de mantenimiento.

Está claro: el control y la regulación del caudal fiables son fundamentales para satisfacer las cargas dinámicas de refrigeración y calefacción en los edificios. Las válvulas de control caracterizadas (CCV) de Belimo son válvulas de control estancas y han sido diseñadas para sustituir válvulas envejecidas por una solución más precisa, con mayor capacidad de respuesta y sin mantenimiento.

  • Válvulas de control caracterizadas

Libere el poder de los datos

La capacidad de comunicación digital en unidades y equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado —como la conectividad con la nube y otros protocolos de comunicación digital— es fundamental a la hora de proporcionar datos específicos en tiempo real necesarios para mejorar la eficiencia energética y el confort en los edificios.

Las gamas de productos de Belimo de dispositivos de campo CVAA, culminados con capacidad de comunicación digital, liberan el potencial en materia de eficiencia al ofrecer datos valiosos para el análisis de edificios, lo que resulta en una toma de decisiones más informada y la optimización del rendimiento de los edificios.

La tecnología avanzada de Belimo con Modbus y BACnet permite la integración directa del sistema y acceso en tiempo real a los datos de la unidad, lo que ayuda a reducir considerablemente el tiempo dedicado a la subsanación de problemas, los costes de mantenimiento y la complejidad del sistema.

  • IoT de edificios

Perfeccione su sistema para que sea independiente de la presión

Los edificios son dinámicos y evolucionan constantemente a medida que su uso y designación cambian con el tiempo. Los componentes de sistemas de CVAA envejecidos, las renovaciones y las ampliaciones de los edificios pueden repercutir considerablemente en el rendimiento de un sistema hidrónico. El mantenimiento y la monitorización de las condiciones de caudal preciso del sistema de CVAA son fundamentales para garantizar que la energía se distribuye de forma uniforme y eficiente a través de todo el edificio.

La tecnología de válvulas independientes de la presión desempeña un papel crucial a la hora de abordar los desafíos de control únicos de los sistemas de bombeo de caudal variable. Belimo ofrece una serie de válvulas de control independientes de la presión (PI): desde la PIQCV, una válvula PI compacta y estanca, y la EPIV, una válvula PI electrónica que ofrece medición del caudal en tiempo real, hasta la Energy Valve que optimiza y documenta el consumo de energía de instalaciones de CVAA.

  • Válvulas de control caracterizadas independientes de la presión

La optimización de la velocidad de la bomba de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en tiempo real puede ayudar a reducir considerablemente el consumo de energía de la bomba y a mejorar la eficiencia global del sistema. A fin de reducir la velocidad de una bomba, es necesario controlar de forma dinámica la altura de presión en función de la posición de apertura de las válvulas del entorno. Esta funcionalidad de optimización de la bomba puede aplicarse fácilmente con válvulas electrónicas independientes de la presión de Belimo o la Energy Valve de Belimo.  

Pueden obtenerse ahorros adicionales mediante la monitorización continua del delta T de un circuito hidráulico y su comparación con el punto de consigna del delta T deseado con la Energy Valve de Belimo. Supongamos que el delta T actual cae por debajo del punto de consigna durante un periodo determinado. En ese caso, el gestor del Delta-T se activa y ajusta el caudal hasta que el delta T alcance o supere el mínimo ajustado.

  • Belimo Energy Valve™ con TEM

Si está listo para invertir más tiempo y esfuerzos, haga clic aquí:

Cambie la forma en que funciona su sistema y maximice la eficiencia

Si está buscando una mejora sencilla, haga clic aquí:

Mejore su sistema existente con un esfuerzo mínimo

Productos específicos para el cliente

Productos a medida. Menos esfuerzo, más beneficio.

Belimo suministra mucho más que un simple producto. Apoyamos a nuestros clientes con ensamblajes prefabricados, premontados y probados para conseguir el mejor ajuste para sus aplicaciones.

  • Descubra más sobre los productos personalizados de Belimo

Haga clic en el mapa para encontrar un edificio de referencia


Más documentos relacionados con RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Productos de sustitución
  • Guía de RetroFIT+ (pdf - 6,23 MB)
  • Lista de comprobación para RetroFIT+: aplicaciones de agua (pdf - 2,71 MB)
  • Registro de datos para adaptadores de válvula rotativa RetroFIT+ (pdf - 1,11 MB)
  • Registro de datos para adaptadores de válvula de asiento RetroFIT+ (pdf - 950 KB)
  • Sostenibilidad – Declaración de Belimo
  • Belimo Talk: independiente vs. dependiente de la presión

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)