3. Válvulas de bola

R3050-BL4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
R3050-BL4

R3050-BL4

Válvula de bola para conmutación, 3 vías, Paso en L, DN 50, Rosca interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Para una eficiencia energética óptima en aplicaciones de calefacción, recomendamos utilizar nuestras respectivas cubiertas de aislamiento. 
La cubierta de aislamiento adecuada puede encontrarse en los accesorios de este producto.

Precio de lista
588,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para R3050-BL4
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    EXT-OC-ZRN350G

    EXT-OC-ZRN350G

    Cubierta de aislamiento para válvula R3.., DN 50, (Kvs ≥40)
    sólo para aplicaciones sin condensación

    Precio de lista: 49,50 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

    Precio de lista: 163,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZR2350

    ZR2350

    Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 50, Rp 2", R 2"

    Precio de lista: 73,30 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos

    Accesorio eléctrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Precio de lista: 129,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    3 vías
    Kvs
    75 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
    • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
    Presión diferencial
    ∆pmax 350 kPa
    Presión de cierre
    500 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    200 kPa para funcionamiento con poco ruido
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)