22RTM-18-1B
Sensor de ambiente / Unidad de ambiente CO₂ / Humedad / Temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, negro, RAL 9004
Piezas incluidas: tornillos
Este producto también está disponible con su logotipo personalizado en la parte delantera.
Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
- Precio de lista
- 305,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovadora aplicación para el usuario final que permite visualizar los valores actuales de la sala y ajustar los valores de consigna., Para smartphones Android e iOS compatibles con NFC. Dispositivos compatibles: 22RT.. y P-22RT...
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación
Powerless Commissioning
Sensores de ambiente - Diseñados en Suiza
Know-how especializado y "Calidad suiza" para un ambiente confortable. Conozca a las personas que están detrás de los sensores de sala Belimo.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- CO₂
- Temperatura
- Humedad
- Señal de salida
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Rango de medición de CO₂
- Ajuste predeterminado: 0...2000 ppm
- Rango de medición de humedad
- Ajuste predeterminado: 0...100% RH
- Rango de medición de temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Comunicación
- MP-Bus
- Tipo de visor
- Belimo Display App