22WDP-114
Sensor de presión diferencial para líquido, 0...4 bar, 0...58 psi, activo, 0...10 V
- Precio de lista
- 571,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
A-22WP-A04
Racor de tubería, Latón, Tubo 6 mm a G 1/4" (rosca externa), Juego de 2 uds.
A-22WP-A06
Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubo 6 mm a G 1/4" (rosca externa), Juego de 2 uds.
A-22WP-A08
Racor de tubería, Latón, Tubo 8 mm a G 1/4" (rosca externa), Juego de 2 uds.
A-22WP-A10
Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubo 8 mm a G 1/4" (rosca externa), Juego de 2 uds.
Accesorio eléctrico
EXT-MR-249184
Cable de conexión, 1.5 m, para 22WP-../22WDP-..
EXT-MR-249185
Cable de conexión, 5 m, para 22WP-../22WDP-..
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Enchufe de conector
- Valores medidos
- Presión diferencial
- Señal de salida
- 0...10 V
- Rango de medición de presión
- 0...4 bar
- Rango de medición de presión
- 0...58 psi
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...10 V, resistencia mínima 2 kΩ