2. Actuadores de compuerta
  3. Accesorios

BKN230-24-MOD



Volver a categoría de productos
BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para compuerta cortafuegos 24 V con conector

Precio de lista
463,00 EUR
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
Integración de sistemas

Documentos actuales
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
BAT72

BAT72

Dispositivo de disparo termoeléctrico con botón de prueba, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72°C, Longitud de la varilla 65 mm

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
BAT72/9

BAT72/9

Dispositivo de disparo termoeléctrico con botón de prueba, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72°C, Longitud de la varilla 90 mm

Precio de lista: 104,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 230 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía para dimensionado
14 VA
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Categoría de protección
IP40
Temperatura ambiente
-20...50°C [-4...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)