• Válvulas de refrigeración
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
    • Válvulas de refrigeración
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
  3. Válvulas de control independientes de la presión

EP100F2-25+BAC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EP100F2-25+BAC

EP100F2-25+BAC

Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 20.8 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitorización del glicol

Precio de lista
6.744,00 EUR
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 65...150, para válvulas de mariposa hasta DN 80

Precio de lista: 191,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

ZR24-F05

ZR24-F05

Calentador de ejes brida F05 (30 W)

Precio de lista: 119,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
2 vías
V'nom [l/s]
20.8
Caudal ajustable
25...100 % del V'nom
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido de -10...2°C, se recomienda una extensión del cuello de la válvula.
  • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
Presión diferencial
∆pmax 350 kPa
Presión de cierre
690 kPa
Nota sobre la presión diferencial
200 kPa para funcionamiento con poco ruido
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.1 W
Consumo de energía (en espera)
2.6 W
Consumo de energía para dimensionado
9.2 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP54

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)