2. Sensores/Medidores
  3. Unidades de ambiente

P-22RTH-1U00A-2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
P-22RTH-1U00A-2

P-22RTH-1U00A-2

Sensor de ambiente / Unidad de ambiente Humedad / Temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, blanco, RAL 9003

Piezas incluidas: tornillos

Este producto también está disponible con su logotipo personalizado en la parte delantera.

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.

Precio de lista
214,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Integración de sistemas

Documentos actuales
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
Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Innovadora aplicación para el usuario final que permite visualizar los valores actuales de la sala y ajustar los valores de consigna., Para smartphones Android e iOS compatibles con NFC. Dispositivos compatibles: 22RT.. y P-22RT...

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 33,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Sensores de ambiente - Diseñados en Suiza

Know-how especializado y "Calidad suiza" para un ambiente confortable. Conozca a las personas que están detrás de los sensores de sala Belimo.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Powerless Commissioning

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Commissioning with the Belimo Assistant App

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • Temperatura
  • Humedad
Señal de salida
  • Modbus
  • BACnet
Rango de medición de humedad
0...100% RH
Rango de medición de temperatura
0...50°C [32...122°F]
Comunicación
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • MP-Bus
Tipo de visor
Belimo Display App

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)