3. Válvulas de bola

R7040R-B3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
R7040R-B3

R7040R-B3

Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 40, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Precio de lista
610,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para R7040R-B3
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Precio de lista: 120,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    3 vías
    Kvs
    31 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
    • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
    Presión de cierre
    600 kPa
    Tasa de fuga {herramientas}
    A – AB: estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A; B – AB: Clase de fuga I, máx. 1% del valor Kvs
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)