3. Belimo Energy Valve™

EV020R2+BAC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EV020R2+BAC

EV020R2+BAC

Sähk. 2-tie PI-CCV Belimo Energy Valve™ -energiaventtiili, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Sisä- ja ulkokierre, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F], Glykolimittaus

Putkistoasennuksiin suosittelemme ZREV..F-lisävarustetta (putkiliitin).
Katso tiedot tehdasvalmiista osista, ja saatavilla olevista lisävarusteista teknisestä tuote-esitteestä.

Listahinta
1 471,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
A-22PE-A02

A-22PE-A02

T-kappale suojataskulla, DN 20

Listahinta: 40,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Suojatasku Ruostumaton teräs, 80 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 50,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Holkki RJ liitäntämodulille kiinnityspukilla

Listahinta: 28,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-INSH15

Z-INSH15

Eristyskuori EPIV:lle / Belimo Energy Valve™ -venttiilille, DN 15...25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 32,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

Listahinta: 163,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR2320

ZR2320

Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listahinta: 17,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZREV20F

ZREV20F

Putkiliitin sähköisille paineriippumattomille säätöpalloventtiileille/energiaventtiileille ulkokierteellä, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Listahinta: 21,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Muunnin M-väylä

Listahinta: 388,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Anturit

22WDP-111

22WDP-111

Paine-eroanturi nesteille, 0...1 bar, 0...15 psi, aktiivinen, 0...10 V

Listahinta: 571,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
22WDP-112

22WDP-112

Paine-eroanturi nesteille, 0...2.5 bar, 0...36 psi, aktiivinen, 0...10 V

Listahinta: 571,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
22WDP-114

22WDP-114

Paine-eroanturi nesteille, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiivinen, 0...10 V

Listahinta: 571,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
22WDP-115

22WDP-115

Paine-eroanturi nesteille, 0...6 bar, 0...87 psi, aktiivinen, 0...10 V

Listahinta: 571,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
22PDP-185

22PDP-185

Paine-eroanturi nesteille, 0...5 bar, 0...73 psi, aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listahinta: 897,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
22PDP-186

22PDP-186

Paine-eroanturi nesteille, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listahinta: 897,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
22PDP-189

22PDP-189

Paine-eroanturi nesteille, 0...35 bar, 0...510 psi, aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listahinta: 897,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Vara-anturimoduulit

R-22PE-0UD

R-22PE-0UD

Anturimoduuli, lämpöenergiamittari DN 20

Listahinta: 524,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Monitoiminen Belimo Energy Valve™

Läpinäkyvää energian monitorointia Belimo Cloudin avulla.
• Nopea ja varma mitoitus, yksinkertainen käyttöönotto
• Automaattinen ja jatkuva vesikierron tasapainotus säästää energiaa
• Oikea veden määrä paine-eron vaihteluista ja osakuormista huolimatta
• Delta-T:n hallinta varmistaa tehokkaan toiminnan

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ – Referenssi: Citizen's Plaza, Nashville, Yhdysvallat

Matala delta T on yleinen ja kallis ongelma monissa suurissa rakennuksissa ympäri maailmaa. Ennen Belimo Energy Valve™ -venttiilin asennusta siitä kärsi myös Tennesseen osavaltion toimistorakennuksista liikekiinteistöjä välittävä JJL-välitystoimisto.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ – Referenssi: Bouygues Construction, Guyancourt, Ranska

Ensimmäistä kertaa maailmassa: rakennuksen saneeraus sai kolme sertifiointia. 
Bouygues asetti kyseiset kolme sertifiointia projektin tavoitteeksi jo suunnitteluvaiheessa. Muiden asioiden ohella kehitettiin innovatiivinen ilmastointijärjestelmä muunneltavalla jäähdytysainevirtauksella (VRF). Belimo Energy Valve™ -venttiilillä on projektissa keskeinen rooli.
 

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
V'nom [l/s]
0.69
Virtaus säädettävissä
25 - 100 % arvosta Vnim
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-10...120°C [14...248°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
Paine-ero
∆pmax 350 kPa
Sulkupaine
1400 kPa
Paine-eroa koskeva huomautus
200 kPa hiljaista käyttöä varten
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Sisä- ja ulkokierre

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
4 W
Tehontarve (pito)
3.7 W
Tehontarve mitoituksessa
6.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ethernet-liitäntä
RJ45 pistoke
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
  • Pilvi
Tuotekategoria
IP54