01RT-1D-0
Rumsgivare temperatur passiv, Ni1000TK5000, PC, vit, RAL 9003
Delar som ingår: skruvar
Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.
Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
- Listpris
- 27,60 €
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Produktvideor
Hur man installerar en rumsgivare från Belimo
Enkel installation av en rumsgivare från Belimo.
Rumsgivare – designade i Schweiz
Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Temperatur
- Utgående styrsignal
- Ni1000TK5000
- Utgående styrsignal passiv temperatur
- Ni1000TK5000