The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~

  1. Hem
  2. RetroFIT+

Ventilställdon

Belimo RetroFIT+ är ett universellt sortiment av ventilställdon som är speciellt utformade för eftermontering av reglerventilinstallationer.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
Spänning AC/DC
Styrningstyp
Gångtid
Gångtid (säkerhetsfunktion)
Hjälpbrytare
Elektrisk anslutning
Skyddskategori
Rensa
34 resultat hittades
  • 1
  • 2
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
GR230A-R

GR230A-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, F05/F07

Listpris: 479,00 €
Lägg till i projektlistan
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Listpris: 640,00 €
Lägg till i projektlistan
GR24A-R

GR24A-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, F05/F07

Listpris: 479,00 €
Lägg till i projektlistan
HT230-3

HT230-3

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 230 V, 3-punkts, 140 s, IP40

Listpris: 233,00 €
Lägg till i projektlistan
HT230-3-S

HT230-3-S

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 230 V, 3-punkts, 140 s, 1x SPDT, IP40

Listpris: 264,00 €
Lägg till i projektlistan
HT230-3-T

HT230-3-T

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 230 V, 3-punkts, 140 s, IP40, Terminaler

Listpris: 233,00 €
Lägg till i projektlistan
HT24-3

HT24-3

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 140 s, IP40

Listpris: 233,00 €
Lägg till i projektlistan
HT24-3-S

HT24-3-S

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 140 s, 1x SPDT, IP40

Listpris: 264,00 €
Lägg till i projektlistan
HT24-3-T

HT24-3-T

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 140 s, IP40, Terminaler

Listpris: 233,00 €
Lägg till i projektlistan
HT24-SR

HT24-SR

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Listpris: 336,00 €
Lägg till i projektlistan
HT24-SR-T

HT24-SR-T

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Terminaler

Listpris: 336,00 €
Lägg till i projektlistan
HTC230-3

HTC230-3

Vridande ställdon för blandningsventiler, 5 Nm, AC 230 V, 3-punkts, 70 s, IP40

Listpris: 213,00 €
Lägg till i projektlistan
HTC24-3

HTC24-3

Vridande ställdon för blandningsventiler, 5 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 70 s, IP40

Listpris: 213,00 €
Lägg till i projektlistan
HTC24-SR

HTC24-SR

Vridande ställdon för blandningsventiler, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 70 s, IP40

Listpris: 254,00 €
Lägg till i projektlistan
HTD230-3

HTD230-3

Vridande ställdon för blandningsventiler, 5 Nm, AC 230 V, 3-punkts, 140 s, IP40

Listpris: 213,00 €
Lägg till i projektlistan
HTD24-3

HTD24-3

Vridande ställdon för blandningsventiler, 5 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 140 s, IP40

Listpris: 205,00 €
Lägg till i projektlistan
HTD24-SR

HTD24-SR

Vridande ställdon för blandningsventiler, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Listpris: 254,00 €
Lägg till i projektlistan
HTL230-3-T

HTL230-3-T

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 230 V, 3-punkts, 280 s, IP40, Terminaler

Listpris: 233,00 €
Lägg till i projektlistan
HTL24-3-T

HTL24-3-T

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 280 s, IP40, Terminaler

Listpris: 233,00 €
Lägg till i projektlistan
HTY24-SR

HTY24-SR

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40

Listpris: 349,00 €
Lägg till i projektlistan
  • 1
  • 2