EF230A
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 30 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54
- Listpris
- 990,00 €
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
K9-2
Klämkoppling reversibel, universalklämbygel diameter ø12...26,7 mm [1/2...1"]
Listpris: 56,20 €
Ditt pris: ...
KH10
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm [1/2...1"]
Listpris: 34,90 €
Ditt pris: ...
Z-ARS230
Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.
Listpris: 74,00 €
Ditt pris: ...
ZG-EFB
Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation
Listpris: 121,00 €
Ditt pris: ...
Verktyg
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 9 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 4.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 21 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Vridmoment
- 30 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med handvev och låsbrytare
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]