LF230-S
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, 1x SPDT, IP54
- Listpris
- 323,00 €
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
K6-1
Klämkoppling reversibel, universalklämbygel diameter ø16...20 mm [5/8...3/4"]
Listpris: 17,10 €
Ditt pris: ...
KH-LF
Ställdonsarm, universalklämbygel diameter ø8...16 mm [3/8...5/8"], Uttagsbredd 8,2 mm
Listpris: 44,10 €
Ditt pris: ...
KH8
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm [3/8...3/4"]
Listpris: 19,50 €
Ditt pris: ...
ZG-LF3
Monteringssats för länkningsdrift för sidoinstallation Uttagsbredd 6,2 mm
Listpris: 123,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6.5 VA
- Hjälpbrytare
- 1x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 4 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- No
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 8...16 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]