3. Säkerhetsställdon

BFA230



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
BFA230

BFA230

Säkerhetsställdon för brandspjäll, 20 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll
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
ZK-BFA

ZK-BFA

Adapter för fyrkanthålaxel med klämma för rund axel 10...20 mm / kvadratisk 10...16 mm för BFA

Listpris: 37,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSDG-B.1

ZSDG-B.1

Skyddspåse med ledning
Multipack 100 st.

Listpris: 260,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSN-B

ZSN-B

Stativ för SN2-C7 för BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listpris: 65,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZZ12-B

ZZ12-B

Pekare 12x12 mm för BLF, BF, BFA, BLE

Listpris: 6,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 230 V

Listpris: 471,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SN2-C7

SN2-C7

Hjälpbrytare 2x SPDT

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZST-BS

ZST-BS

Kabelsats med stickkontakt 0.5 m för kommunikations- och strömförsörjningsenhet

Listpris: 48,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

ZFHC-B

ZFHC-B

Handvev Flexibel för BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listpris: 62,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZKN1-B

ZKN1-B

Handvev, 40 mm, för BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listpris: 6,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZKN2-B

ZKN2-B

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listpris: 7,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 230 V
Effektförbrukning (i drift)
10 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
17 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
Med lägesstopp
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
<60 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
20 s
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel