GM24-T2
GM24.19
Vridande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s (90...150 s), IP54, Terminaler
- Listpris
- 398,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Konfigurerade produkter kan inte återbetalas!
Leveranstiderna kan vara längre för produkter med konfiguration.
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
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
för konfigurerbara och kommunicerande enheter
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Gör så här – Installera GM-ställdon
Gör så här: Installera GM-ställdon
Gör så här – Kabeldragning av GM-ställdon
Gör så här: Kabeldragning av GM-ställdon
The new GM actuator
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W @ 150 s
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5 VA @ 150 s
- Anslutningsförsörjning/styrning
-
Terminaler
2.5 mm² [14 AWG]
(kabel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 3-trådig) - Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs (cw)
- Manuell förbikoppling
- Med lateral spak, kan låsas
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 90...150 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Omgivningstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]