3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

GM24A-MF



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GM24A-MF

GM24A-MF

Vridande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54

Ställdon exklusivt för piggyback-applikationer

Använd GM24SR.12-versionen för andra applikationer

Listpris
528,00 €
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
Z-GMA

Z-GMA

Förlängning av basplatta för GM..A till GM..

Listpris: 12,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-GMA

AH-GMA

Ställdonsarm för standardklämkoppling

Listpris: 29,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 23,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH10

KH10

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm [1/2...1"]

Listpris: 34,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS230

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 74,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PI

Z-PI

Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 66,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 97,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
CRP24-B1

CRP24-B1

Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V

Listpris: 136,00 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
MFT-C

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 389,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0/1
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid motor variabel
75...290 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]