3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

GMC24S-C2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GMC24S.2A

GMC24S-C2

GMC24S.2A

Vridande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel 1 m

Listpris
538,00 €
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
Anteckning

Konfigurerade produkter kan inte återbetalas!
Leveranstiderna kan vara längre för produkter med konfiguration.

Bokmärk denna sida
Dela
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
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
Z-GMA

Z-GMA

Förlängning av basplatta för GM..A till GM..

Listpris: 12,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-GMA

AH-GMA

Ställdonsarm för standardklämkoppling

Listpris: 29,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 23,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH10

KH10

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm [1/2...1"]

Listpris: 34,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Lägesindikator

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
Z-ARS230

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 74,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 97,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A.EISC.13

A.EISC.13

Anslutningskabel för 24 V-applikationer, 1 m FRNC (halogenfri), 3x 0.5 mm²/20 AWG

Listpris: 12,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A.EISC.19

A.EISC.19

Anslutningskabel för hjälpbrytare, 1 m FRNC, 4x 0.5 mm²/20 AWG

Listpris: 12,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A.EIST.10

A.EIST.10

Anslutningsplint kompl. för 24 V-applikationer

Listpris: 12,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A.EIST.16

A.EIST.16

Anslutningsplint kompl. för hjälpbrytare

Listpris: 12,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabelkanalskoppling, 1/2" NPT

Listpris: 8,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabelkanalskoppling, M20

Listpris: 8,90 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Gör så här – Installera GM-ställdon

Gör så här: Installera GM-ställdon

Spela upp Dela via e-post

The new GM actuator

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4 W @ 35 s
Effektförbrukning (i viloläge)
0.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
8 VA @ 35 s
Hjälpbrytare
2x SPST
Anslutningsförsörjning/styrning

Kabel FRNC (halogenfri)
1 m 3x 0.5 mm² [21 AWG]

Anslutningshjälpbrytare

Kabel FRNC (halogenfri)
1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG]

Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
rotation medurs (cw)
Manuell förbikoppling
Med lateral spak, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Gångtid motor variabel
35...150 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Omgivningstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]