3. Ställdon för svåra miljöförhållanden

SM230P-S



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SM230P-S

SM230P-S

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

På grund av materialavbrott kommer RobustLine-kapslingar att tillhandahållas i grått istället för orange.

Allt annat förblir detsamma.

Listpris
576,00 €
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
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Hjälpbrytare
1x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 14...20 mm
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]