3. Snabbgående ställdon

SMQ24A



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SMQ24A

SMQ24A

Snabbställdon, 16 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 7 s, IP54

Listpris
402,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.

Listpris: 136,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-GMA

AH-GMA

Ställdonsarm för standardklämkoppling

Listpris: 29,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 23,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH10

KH10

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm [1/2...1"]

Listpris: 34,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS230

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 74,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PI

Z-PI

Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 66,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 97,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
15 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
26 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
16 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
7 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...40°C [-22...104°F]