BAT72



Tillbaka till produktkategori
BAT72

BAT72

Termoelektriskt frånslagningsdon Med testknapp, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm

Listpris
105,00 €
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
ZBAT0

ZBAT0

Släckskydd för BAT (utan termisk säkring för temperatur i kanal)

Listpris: 18,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZBAT72

ZBAT72

Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Sondlängd 65 mm

Listpris: 39,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Sondlängd 90 mm

Listpris: 55,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZBAT95

ZBAT95

Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 95°C (färg grå), Sondlängd 65 mm

Listpris: 50,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 95°C (färg grå), Sondlängd 90 mm

Listpris: 92,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZBAT120

ZBAT120

Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 120°C (färg orange), Sondlängd 65 mm

Listpris: 85,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZBAT140

ZBAT140

Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 140°C (färg röd), Sondlängd 65 mm

Listpris: 81,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Anslutningsförsörjning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², Betaflam-kabel värmebeständig upp till 145°C
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]