3. Variabel luftvolym

VRU-M1R-BAC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulär reglerlösning med integrerad Δp-givare för kontaminerade media. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till rumstrycksapplikationen. Applikationsområde: teknisk fastighetsutrustning, HVAC-system

Tillgängliga ställdon, se ”Elektriska tillbehör”

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
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
CAD-data 3D
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
LF24-VST

LF24-VST

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
LM24A-VST

LM24A-VST

Vridande ställdon för VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Vridande ställdon för VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
NF24A-VST

NF24A-VST

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
NM24A-VST

NM24A-VST

Vridande ställdon för VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Vridande ställdon för VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
SF24A-VST

SF24A-VST

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
SM24A-VST

SM24A-VST

Vridande ställdon för VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Vridande ställdon för VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Blindplugg för VST-stickkontakt, för applikationer utan ställdon
Multipack 25 st.

Listpris: 82,50 €
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
Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
2 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 2.5 mm²
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Skyddskategori
IP42
Skyddsklass NEMA
NEMA 1
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 1
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]