3. Ventilställdon

NRF230A-3-O



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRF230A-3-O

NRF230A-3-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punkts, 90 s, IP54

Listpris
628,00 €
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
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
15 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
10 Nm
Styrningstyp
3-punkts
Rörelseriktning av motor
Y = 0 (A–AB = 0%)
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NO, ventil öppen (A–AB = 100 %)
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s