En teknik, flera lösningar.

  1. Hem
  2. Ventiler

Kylningsventiler

Belimo xBALL: Intelligens möter kompakthet

Innovativ, kompakt och redo för alla utmaningar:

De nya Belimo xBALL-produkterna sätter nya standarder för modern HVAC-automatisering. De har utvecklats med fokus på maximal effektivitet, enkel integration och maximal tillförlitlighet och erbjuder OEM-partner smarta lösningar för krävande applikationer – även med brandfarliga köldmedier (t.ex. R290) och lättantändliga köldmedier (t.ex. R32). Upptäck hur xBALL gör dina system smartare och tar dina produkter till nästa nivå.

  • Broschyr – En teknik, flera lösningar (pdf - 3,64 MB)
  • Broschyr – Belimo kylningslaboratorium (pdf - 3,23 MB)
  • Brochure – Expansion and reversing valves in large-scale heat pumps (pdf - 2,22 MB)
  • xBALL
  • Produkter
  • Applikationer
  • Belimo kylningslaboratorium
xBALL

Kulventilsystem med elektronisk expansion

TÄTANDE FÖRSLUTNING


Högre tillförlitlighet och inget läckage när ventilen är stängd.

LÄGESÅTERFÖRING


Kontinuerlig tillgång till driftinformation med stora tidsbesparingar och snabbare insatser.

INGEN HOPKLISTRING


Lägre risk för att något fastnar och bättre kontinuitet i driften.

INGET STARTHOPP


Bättre kontroll vid låga belastningar.

NUELL FÖRBIKOPPLING


Total kontroll över den enskilda ventilen utan att störa den elektriska kommandosekvensen och underlättade nödinsatser.

LÄTT ATT ANVÄNDA


Lättanvänt användargränssnitt. Enkel inställning av driften. Ingen ytterligare anslutning till ställdonet behövs.

APP OCH MOLN


Omedelbar åtkomst via Bluetooth till alla driftdata och enkel åtkomst till molnet för fjärröverföring och fjärrstyrning av parametrar.

ÖKAD EFFEKTIVITET


Kontinuerlig mätning av temperatur och tryck säkerställer optimal drift avsystemet.

SÄKERHETSFUNKTION


Integrerad SuperCap (tillval )för automatisk stängning vid strömavbrott.

xBALL – Allmänna funktioner

Innovation på ett enkelt sätt

Belimos xBALL-produkter gör det möjligt att integrera de nya smarta kulventilerna för kylkretsar och deras unika fördelar.


xBALL 1.0

xBALL 1.0 är en kompakt reglerventil baserad på beprövad kulventilsteknik: robust, effektiv och idealisk för klassiska HVAC-applikationer.


xBALL 3.0

xBALL 3.0 fungerar som en intelligent expansionsventil som enkelt kan integreras i befintliga system och är kompatibel med alla vanliga ställdon från tredje part.


xBALL 4.0

xBALL 4.0 kombinerar en expansionsventil, integrerad styrenhet och precis sensorteknik (anslutning för temperatursond och trycksond ingår i kabeltillbehöret) i en enhet: för maximal prestanda och fullständig digitalisering.


Fördelar

  • Innovation som är klar att använda – Hög kompatibilitet, lämplig för alla vanliga A2L- och A3-köldmedier och innovativa komponenter som är enkla att installera.
  • Produktionsförenkling – Eliminering av användning av magnetventiler och garanti för förbättrad styrning och prestanda.
  • Lägre förbrukning och utsläpp – Optimering av dellaster med energibesparing. Automatisk interaktion med den centraliserade styrenheten på xBALL 3.0 och xBALL 4.0 optimerar användningen av köldmediet.
  • Mindre underhåll – Minskat slitage, längre livslängd för systemen och drastiskt sänkta underhållskostnader.
  • A2L- och A3-klar – R1234ze, R134a, R404A, R407C, R407H, R410A, R417A, R427A, R448A, R449A, R450A, R507A, R452A, R513A, R1234yf, R32, R452B, R290 och alla HFC och HFO.

xBALL 1.0

Kompakt, robust och precis

XBALL 1.0 är en reglerbar ventil baserad på en kulventil – idealisk för tillförlitliga, underhållsfria reglerapplikationer i värme- och kylsystem. Dess kompakta design och höga mediatålighet gör den till den optimala lösningen för utrymmeskrävande installationssituationer. Även när den används med A2L- och A3-köldmedier, t.ex. propan (R290), erbjuder xBALL 1.0 maximal säkerhet och prestanda.
Effektiv, hållbar och mångsidig: för applikationer där allt handlar om det väsentliga.


Fördelar:
–  Robust, underhållsfri kulventilsteknik
–  Lämplig för alla kylmedel av typen CFC, HFO, HFC, A2L och A3 (såsom R290)
–  Kompakt och flexibel integration

xBALL 3.0

Precision för befintliga energieffektiva system

XBALL 3.0 är en elektronisk expansionsventil för exakt reglering av köldmediet i moderna kyl- och värmepumpssystem. Den kan enkelt integreras i befintliga styrsystem och imponerar med sin höga reglernoggrannhet – även vid användning av framtidssäkrade köldmedier som propan (R290). Kompakt, mångsidig och redo för maximal effektivitet med minimala utrymmesbehov.
 

Fördelar:
–  Exakt styrning av köldmediet för maximal energieffektivitet
–  Lämplig för alla kylmedel av typen CFC, HFO, HFC, A2L och A3 (såsom R290)
–  Kompakt utförande, enkel systemintegration

xBALL 4.0

Intelligent styrning, kompakt lösning, maximal kontroll

xBALL 4.0 är en elektronisk expansionsventil baserad på beprövad kulventilsteknik, kombinerad med en helintegrerad styrenhet. Den unika kombinationen av robust ventilmekanik och smart elektronik gör den till en framtidsinriktad helhetslösning för moderna kyl- och värmepumpssystem.
Det speciella med den är att temperatur- och tryckgivare levererar sina värden direkt till ställdonet. Där bearbetas data i realtid och omvandlas omedelbart till exakta ventilrörelser, utan behov av en extern styrenhet. Hela styrlogiken är inbyggd i själva
xBALL 4.0. Detta minskar komplexiteten, sparar utrymme och möjliggör dynamisk, energieffektiv drift samtidigt som maximal systemstabilitet bibehålls.
Även när den används med naturliga, brandfarliga köldmedier som propan (R290) uppfyller
xBALL 4.0 de högsta säkerhets- och prestandakraven – perfekt för applikationer där säkerhet, effektivitet och digitalisering måste gå hand i hand.
Mervärdet: färre komponenter, lägre installationskostnader – samtidigt som effektiviteten, transparensen och kontrollkvaliteten ökar.


Fördelar:
–  Elektronisk expansionsventil baserad på en kulventil: hållbar och precis
–  Integrerad styrenhet: ingen extern regulator behövs
–  Direkt bearbetning av givarvärden i ställdonet (tryck och temperatur)
–  Realtidsstyrning för maximal energieffektivitet
–  Lämplig för alla kylmedel av typen CFC, HFO, HFC, A2L och A3 (såsom R290)
–  Kompakt design: perfekt för utrymmesoptimerade systemlösningar
–  Modbus och App som användargränssnitt tillgängligt

Mer än en vanlig kylventil

Pålitlig

Inget läckage

Kompakt storlek

Appar för xBALL 3.0 och xBALL 4.0

Belimo Syncra, Belimo Gardian och Belimo Size, smarta lösningar för maximal effektivitet

Belimo Syncra-appen ger dig en smart och användarvänlig lösning för trådlös styrning och driftsättning av de innovativa Belimo xBALL-ventilerna. Med sitt intuitiva gränssnitt möjliggör appen snabb och enkel installation och funktionstestning direkt på plats – perfekt för effektiv och felfri igångkörning av dina system. Tack vare den exakta optimeringen av dellasterna maximerar Syncra-appen energieffektiviteten och sänker driftskostnaderna. Enkel konfiguration och övervakning av ventilerna säkerställer smidig drift och minimerar underhållsbehovet.
Dessutom erbjuder appen Belimo Gardian
omfattande fjärrövervakning och diagnostik av dina system. Genom att analysera relevanta driftdata i realtid möjliggör Gardian tidig feldetektering och proaktivt underhåll. Detta säkerställer maximal driftsäkerhet och förlänger livslängden på dina system.

  • Ladda ner Belimo Syncra på Google Play
  • Ladda ner Belimo Syncra på App Store
  • Logga in på Belimo Gardian
  • Belimo Size Installer (zip - 124,39 MB)
Produkter

xBALL 1.0 –Styrd reglerkulventil

Reglerventil för allmänna applikationer

Grundläggande egenskaper hos reglerventilen. Kulventil med standardställdon från Belimos sortiment, för flödesstyrning med modulerande eller på/av-signal. Kompatibel med A2L-kylmedel.

  • Koppar

    X8016M.1132A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-port, 16 mm, 1,2 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.1132A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.11A2A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 16 mm, 1,2 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11A2A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.2132A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-port, 16 mm, 4,8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.2132A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21A2A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 16 mm, 4,8 m³/h, koppar

    • Tekniskt datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21A2A (stp - 1,07 MB)

    X8022M.3232A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-port, 22 mm, 8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.3232A (stp - 1,45 MB)

    X8022M.32A2A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, säkerhetsfunktion, DN 20, 2-port, 22 mm, 8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32A2A (stp - 1,45 MB)

    X8035M.4322A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-port, 35 mm, 15,5 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..22A (pdf - 1,61 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8035M.4322A (stp - 5,05 MB)

    X8035M.4392A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, säkerhetsfunktion, DN 25, 2-port, 35 mm, 15,5 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8035M.4392A (stp - 10,63 MB)

    X8042M.5322A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-port, 42 mm, 21 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..22A (pdf - 1,61 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8042M.5322A (stp - 4,96 MB)

    X8042M.5392A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, säkerhetsfunktion, DN 25, 2-port, 42 mm, 21 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8042M.5392A (stp - 10,62 MB)

    X8054M.6322A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-port, 54 mm, 43 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..22A (pdf - 1,61 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8054M.6322A (stp - 4,96 MB)

    X8054M.6392A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, säkerhetsfunktion, DN 25, 2-port, 54 mm, 43 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8054M.6392A (stp - 10,62 MB)
  • Mässing

    X8028M.1A32A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-port, 28 mm, 1,2 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1A32A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.1AA2A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 28 mm, 1,2 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1AA2A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2A32A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-port, 28 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2A32A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2AA2A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 28 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2AA2A (stp - 1,09 MB)

    X8035M.2A32A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-port, 35 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2A32A (stp - 1,11 MB)

    X8035M.2AA2A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 35 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2AA2A (stp - 1,11 MB)

    X8042M.3B32A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-port, 42 mm, 8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3B32A (stp - 1,34 MB)

    X8042M.3BA2A

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, säkerhetsfunktion, DN 20, 2-port, 42 mm, 8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3BA2A (stp - 1,34 MB)

xBALL 1.0 – Styrd reglerkulventil A3-klar

Reglerventil för allmänna applikationer

Grundläggande egenskaper hos reglerventilen. Kulventil med standardställdon från Belimos sortiment, för flödesstyrning med modulerande eller på/av-signal. Kompatibel med A2L/A3-kylmedel.

  • Koppar

    X8016M.11323

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-port, 16 mm, 1,2 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11323 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.11A23

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 16 mm, 1,2 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11A23 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21323

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-port, 16 mm, 4,8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21323 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21A23

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 16 mm, 4,8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21A23 (stp - 1,07 MB)

    X8022M.32323

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-port, 22 mm, 8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32323 (stp - 1,45 MB)

    X8022M.32A23

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, säkerhetsfunktion, DN 20, 2-port, 22 mm, 8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32A23 (stp - 1,45 MB)
  • Mässing

    X8028M.1A323

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-port, 28 mm, 1,2 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1A323 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.1AA23

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 28 mm, 1,2 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1AA23 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2A323

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-port, 28 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2A323 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2AA23

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 28 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2AA23 (stp - 1,09 MB)

    X8035M.2A323

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-port, 35 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2A323 (stp - 1,11 MB)

    X8035M.2AA23

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 35 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2AA23 (stp - 1,11 MB)

    X8042M.3B323

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-port, 42 mm, 8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3B323 (stp - 1,34 MB)

    X8042M.3BA23

    Styrd reglerventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, säkerhetsfunktion, DN 20, 2-port, 42 mm, 8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3BA23 (stp - 2,53 MB)

xBALL 3.0 – Byte av elektronisk expansionsventil

Elektronisk expansionskulventil med flera drivningar

Kompatibel med de vanligaste styrenheterna för förångningsenheter, utformad för noggrann övervakning av överhettning och perfekt täthet vid stängd ventil, lägesåterföringssignal, felsäker stängning och anslutning. Kompatibel med A2L/A3-kylmedel.

  • Koppar

    X8016M.113A3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 15, 2-port, 16 mm, 1,2 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.113A3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.11AA3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 16 mm, 1,2 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.11AA3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.213A3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 15, 2-port, 16 mm, 4,8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.213A3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.21AA3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 16 mm, 4,8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.21AA3 (stp - 2,81 MB)

    X8022M.323A3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 20, 2-port, 22 mm, 8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8022M.323A3 (stp - 3,15 MB)

    X8022M.32AA3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 20, 2-port, 22 mm, 8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8022M.32AA3 (stp - 3,15 MB)
  • Mässing

    X8028M.1A3A3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 15, 2-port, 28 mm, 1,2 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.1A3A3 (stp - 4,47 MB)

    X8028M.1AAA3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 28 mm, 1,2 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.1AAA3 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2A3A3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 15, 2-port, 28 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.2A3A3 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2AAA3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 28 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.2AAA3 (stp - 2,81 MB)

    X8035M.2A3A3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 15, 2-port, 35 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8035M.2A3A3 (stp - 2,83 MB)

    X8035M.2AAA3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 35 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8035M.2AAA3 (stp - 2,83 MB)

    X8042M.3B3A3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 20, 2-port, 42 mm, 8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8042M.3B3A3 (stp - 3,05 MB)

    X8042M.3BAA3

    Styrd expansionsventil, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 20, 2-port, 42 mm, 8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8042M.3BAA3 (stp - 3,05 MB)

xBALL 4.0 – Elektronisk expansionskulventil med integrerad regulator

Elektronisk expansionskulventil med flera drivningar

xBALL 4.0 är en intelligent, elektronisk expansionsventil för kylsystem som möjliggör höga energibesparingar genom exakt flödesreglering och effektiv dellastoptimering. Den har en integrerad styrenhet som möjliggör enkel och exakt styrning av driftparametrarna direkt på plats. Den integrerade styrenheten eliminerar behovet av en extern styrenhet, vilket leder till lägre totalkostnader och förenklad systemintegration. Kompatibel med A2L/A3-kylmedel.

  • Koppar

    X8016M.113A4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 15, 2-port, 16 mm, 1,2 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8016M.113A4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.11AA4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 16 mm, 1,2 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8016M.11AA4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.213A4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 15, 2-port, 16 mm, 4,8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8016M.213A4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.21AA4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 16 mm, 4,8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8016M.21AA4 (stp - 2,81 MB)

    X8022M.323A4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 20, 2-port, 22 mm, 8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8022M.323A4 (stp - 3,15 MB)

    X8022M.32AA4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 20, 2-port, 22 mm, 8 m³/h, koppar

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8022M.32AA4 (stp - 3,15 MB)
  • Mässing

    X8028M.1A3A4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 15, 2-port, 28 mm, 1,2 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8028M.1A3A4 (stp - 4,47 MB)

    X8028M.1AAA4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 28 mm, 1,2 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8028M.1AAA4 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2A3A4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 15, 2-port, 28 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8028M.2A3A4 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2AAA4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 28 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8028M.2AAA4 (stp - 2,81 MB)

    X8035M.2A3A4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 15, 2-port, 35 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8035M.2A3A4 (stp - 2,83 MB)

    X8035M.2AAA4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 15, 2-port, 35 mm, 4,8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8035M.2AAA4 (stp - 2,83 MB)

    X8042M.3B3A4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, DN 20, 2-port, 42 mm, 8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8042M.3B3A4 (stp - 3,05 MB)

    X8042M.3BAA4

    Styrd expansionsventil med integrerad regulator, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, plint, A3, IP54, säkerhetsfunktion, DN 20, 2-port, 42 mm, 8 m³/h, mässing

     

    • Tekniskt datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installationsanvisningar – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL-regulator – Elektronisk expansionskulventil med integrerad överhettningsregulator (pdf - 866 KB)
    • Modbus gränssnittsbeskrivning – xBALL (för firmwareversion 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8042M.3BAA4 (stp - 3,05 MB)

Tillbehör

Z-C24X3R030
xBALL 3.0 kabelsats för byte av expansionsventil, crimpad plint, längd 3 m.

Z-C24X3R060
xBALL 3.0 Kabelsats för byte av expansionsventil, crimpad plint, längd 6 m.

Z-C24X3R090
xBALL 3.0 Kabelsats för byte av expansionsventil, crimpad plint, längd 9 m.

Z-C24X4Y050
xBALL 4.0 kabel
för temperatur- och tryckgivare, längd 5 m.

Z-C24X4P010
xBALL 4.0 kabel
för strömförsörjning,längd 1 m.

 

Applikationer
  • 1. Grundläggande kylkrets

    xBALL 4.0-ventil med expansionsfunktion
     

    1  xBAll 4.0-ventil
    4  PLC
    5  Kondensor
    6  Förångare
    9  Kompressor
     

  • 2. Bypass för hetgas för styrning av kompressorkapacitet eller avfrostning av förångare

    xBALL 4.0-ventil med expansionsfunktion
    xBALL 1.0-ventil med moduleringsfunktion

     

    1  xBAll 4.0-ventil
    2   xBALL 1.0/2.0-ventil
    4  PLC
    5  Kondensor
    6  Förångare
    9  Kompressor

  • 3. Bypass för hetgas för styrning av kompressorkapacitet

    xBALL 4.0-ventil med expansionsfunktion
    xBALL 1.0-ventil med moduleringsfunktion

     

    1  xBAll 4.0-ventil
    2   xBALL 1.0/2.0-ventil
    4  PLC
    5  Kondensor
    6  Förångare
    9  Kompressor

  • 4. Avstängningsventil för köldmedieledning med elektroniska expansionsventiler

    Elektronisk termostatventil med expansionsfunktion
    xBALL 1.0-ventil med avstängningsfunktion

    Layouten är giltig för maximala säkerhetsbehov
     

    2   xBALL 1.0/2.0-ventil
    3   Överhettningsregulator för stegmotorer expansionsventiler
    4   PLC
    5   Kondensor
    6   Förångare
    9    Kompressor
    11  Elektronisk termostatventil

  • 5. Avstängningsventil för köldmedieledning med mekaniska expansionsventiler

    Mekanisk termostatventil med expansionsfunktion
    xBALL 1.0-ventil med avstängningsfunktion

    Layout giltig med mekaniska expansionsventiler
     

    2   xBALL 1.0/2.0-ventil
    4   PLC
    5   Kondensor
    6   Förångare
    9    Kompressor
    11  Elektronisk termostatventil
    12 Mekanisk termostatisk expansionsventil med värmekolv

  • 6. Kompressorförvärmare, ökar kylkretsens effektivitet

    xBALL 4.0-ventil med expansionsfunktion
    xBALL 1.0-ventil med avstängningsfunktion

     

    1  xBAll 4.0-ventil
    2   xBALL 1.0/2.0-ventil
    4  PLC
    5  Kondensor
    6  Förångare
    7  Förvärmare
    9  Kompressor

  • 7. Kompressorbypass – utjämnar kompressorns tryckvärden

    xBALL 4.0-ventil med expansionsfunktion
    xBALL 1.0-ventil med moduleringsfunktion

     

    1  xBAll 4.0-ventil
    2   xBALL 1.0/2.0-ventil
    4  PLC
    5  Kondensor
    6  Förångare
    9  Kompressor

  • 8. Reglering av förångningstryck

    xBALL 4.0-ventil med expansionsfunktion
    xBALL 1.0-ventil med moduleringsfunktion

     

    1  xBAll 4.0-ventil
    2   xBALL 1.0/2.0-ventil
    4  PLC
    5  Kondensor
    6  Förångare
    9  Kompressor

  • 9. Värmeåtervinning – parallella kondensorer

    xBALL 4.0-ventil med expansionsfunktion
    xBALL 1.0-ventil med moduleringsfunktion

     

    1  xBAll 4.0-ventil
    2   xBALL 1.0/2.0-ventil
    4  PLC
    5  Kondensor
    6  Förångare
    8 Värmeåtervinnare
    9  Kompressor

  • 10. Styrning av översvämmad förångare

    xBALL 1.0-ventil med moduleringsfunktion
     

    2   xBALL 1.0/2.0-ventil
    4   PLC
    5   Kondensor
    9    Kompressor
    10 Översvämningsförångare

  • 11. Insprutning av kylmedel – kylning av kompressor

    xBALL 4.0-ventil med expansionsfunktion
    xBALL 1.0-ventil med moduleringsfunktion

     

    1  xBAll 4.0-ventil
    2   xBALL 1.0/2.0-ventil
    4  PLC
    5  Kondensor
    6  Förångare
    9  Kompressor

Belimo kylningslaboratorium

Det avancerade forskningslaboratoriet för innovation inom kylning

Belimos kyllaboratorium är ett laboratorium som är skapat specifikt för att konstruera, utveckla, testa och övervaka komponenter eller system i en tekniskt avancerad miljö som kan återskapa de faktiska driftsförhållandena för kylsystem. Detta avancerade forskningslaboratorium stöder våra kundpartner i utvecklingen av innovativa lösningar baserade på integration av smarta ventiler. Den nya generationen smarta ventiler förbättrar produktiviteten, säkerheten, energiförbrukningen och varaktigheten för kylare. Lämplig för drift med olika HFC/HFO-kylmedel.

  • Broschyr – Belimo kylningslaboratorium (pdf - 3,23 MB)

Forskning och utrustning.

Innovation

Forskning inriktad på utveckling av innovativa produkter, lösningar och tjänster i samarbete med våra kundpartner.
 

Analys och utveckling

Studier, analys och utveckling av ny teknik och nya ramverk.


Testning och utbildning

Testning av komponenter och teknik för styrning av kylkretsar.
Utveckling och optimering av tekniska paket och enskilda komponenter som valideras genom laboratorietester.
Testning och prestandamätning av komponenter eller system.
Utbildning och repetitionskurser för tekniker och specialister

Tillverkning av nya generationens smarta kylningsventiler.

Belimo arbetar hängivet med innovation av HVAC-komponenter. Vårt uppdrag är att ta fram nästa generations smarta ventiler som förbättrar kylsystemens produktivitet, säkerhet, energiförbrukning och livslängd. Det är visionen bakom xBALL, systemet som förvandlar expansionsventiler till innovativa komponenter som kan reglera laster och garantera perfekt tätning när de stängs. På Belimo tror vi starkt på innovation som ett resultat av samarbete med våra kunder och av att vi lyssnar på deras behov. I vårt specialdesignade laboratorium kan du uppleva hur xBall-produkter påverkar ditt system positivt utan att behöva organisera en egen testuppsättning. Vi utför simuleringar och tester åt dig – snabbt, exakt och anpassat efter dina krav.