3. Ventilställdon

NRFD230A-3



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRFD230A-3

NRFD230A-3

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punkts, 35 s, IP54

Listpris
541,00 €
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
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
16 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
5 Nm
Styrningstyp
3-punkts
Rörelseriktning av motor
Y = 0 (A–AB = 0%)
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NC, ventil stängd (A–AB = 0%)
Manuell förbikoppling
No
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s